Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
- Точно измерване на температура в съдове, резервоари и тръби
- За приложения в опасни зони
- Лесно адаптиране към процеси чрез захващащ фитинг или защитна тръба
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | Ø 5 mm |
Приложение
Система | ширмован кабел |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас B; работен ток макс. 10 mA) |
Среда | течности и газове |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Рейтинг на изолацията [V] | 2500; (изолация между корпуса на сензора и вътрешната) |
---|---|
Клас на защита | III |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Забележка относно обхвата на измерване |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 4 / 10; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T5 Gc X | |
MTTF [Години] | 19025,9 |
Механични данни
Тегло [g] | 88,6 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 5 / L = 40 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | Ø 5 mm |
Диаметър на сонда [mm] | 5 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 3 m, силикон, ширмован |
---|