Температурен кабелен сензор с болтово присъединение
TS2239
TS-200-KL /US
Температурен кабелен сензор с болтово присъединение
TS2239
TS-200-KL /US
- Точно измерване на температура на повърхности на машината
- За свързване към модул за оценка
- Компактен корпус за монтаж на места с ограничено пространство
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | сензор с болтов монтаж 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Приложение
Измервателен елемент | 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
---|---|
Инсталация | Контактен сензор за твърди тела |
Електрически показатели
Рейтинг на изолацията [V] | 500 |
---|---|
Клас на защита | III |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 12 / 39; (стойности за плоска алуминиева повърхност (анодирана), използвайки проводяща топлинна паста; референтни стойности за преместване на водата: 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 12683,9 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 101,4 |
---|---|
Корпус | сензор с болтов монтаж |
Размери [mm] | 12,5 x 8,7 x 47 |
Материал | неръждаема стомана (1.4303 / 305/308); мед с никелово покритие |
Процес на свързване | сензор с болтов монтаж 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; с проводник в края; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|