Температурен кабелен сензор с болтово присъединение
TS2229
TS-PT100 CONTACT SENSOR
Температурен кабелен сензор с болтово присъединение
TS2229
TS-PT100 CONTACT SENSOR
- Точно измерване на температура на повърхности на машината
- За свързване към модул за оценка
- Компактен корпус за монтаж на места с ограничено пространство
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | сензор с болтов монтаж 12 x 8,7 x 51 mm |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Инсталация | Контактен сензор за твърди тела |
Електрически показатели
Рейтинг на изолацията [V] | 2500; (изолация между корпуса на сензора и вътрешната) |
---|---|
Клас на защита | III |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 9 / 15; (стойности за плоска алуминиева повърхност (анодирана), използвайки проводяща топлинна паста; референтни стойности за преместване на водата: 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 11415,5 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 88,5 |
---|---|
Корпус | сензор с болтов монтаж |
Размери [mm] | 12 x 8,7 x 51 |
Материал | неръждаема стомана (1.4303 / 305/308); мед с никелово покритие |
Процес на свързване | сензор с болтов монтаж 12 x 8,7 x 51 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |