Елементи за измерване на температурата тип PT100 / PT1000
TP3232
TP- CEC -A-ZVG/US/
Елементи за измерване на температурата тип PT100 / PT1000
TP3232
TP- CEC -A-ZVG/US/
- За оценка на сигнала на датчици за температура и съпротивителни термометри
- Намалени сложност на монтажа и източници на грешки в сравнение с измервателните предаватели
- Автоматично разпознаване на типа на свързания датчик
- Технология на пълно заливане и здраво свързване за голяма устойчивост на вибрации
- Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за измервателни елементи Pt100 и Pt1000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 300 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Фабрична настройка | -50...300 °C |
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | 0,1 |
Време за реакция
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] | 100 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.0 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 449 |
Механични данни
Тегло [g] | 40,5 |
---|---|
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | PA; PET |
Уплътнителен материал | FKM |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие |
---|