температурен конектор за хигиенни приложения
TP2007
TP-CDC-AFZVG/US/
температурен конектор за хигиенни приложения
TP2007
TP-CDC-AFZVG/US/
- За оценка на сигнала на датчици за температура и съпротивителни термометри
- Идеален за взискателни контролни задачи благодарение на високата резолюция
- Хигиеничен корпус от неръждаема стомана със светодиод за състоянието
- Широк диапазон на измерване на температурата
- Аналогов и превключващ изход, както и IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за измервателни елементи Pt100 и Pt1000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link; превключващ сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | не е заключен на място |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Фабрична настройка | 0...100 °C | ||
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; или ± (0,067 % MS) |
---|---|
Прецизна IO-Link [K] | ± 0,05 |
Температурен коефициент аналогов изход [% от обхвата за 10 K] | < 0,1 |
Температурен коефициент IO-Link [% от обхвата за 10 K] | < 0,06 |
Време за реакция
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] | 350 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | мащабиране на аналоговия изход; настройка за калибриране; хистерезис / прозорец; превключваща логика; режим на симулация |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1.3 |
IO-Link резолюция на температура [K] | 0,01 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 53,9 |
---|---|
Размери [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | Светодиод: PA; корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие |
---|