- Продукти
- Сензори
- Температурни сензори
- Екранирани сензори за хранително-вкусовата промишленост
- TM4599
Температурен сензор с технологична връзка
TM4599
TM-000KLER12-/US/
Температурен сензор с технологична връзка
TM4599
TM-000KLER12-/US/
- Хигиенична и здрава конструкция
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Безопасно уплътняване в технологичния процес
- Адаптери за всички стандартни връзки с процеси
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване [°C] | -50...140 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус екраниран монтаж |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | < 100; (< 5 min: 150) |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -50...140 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 10 / 40; (за вода (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 69K; (съвместно със съответния конектор) |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 12683,9 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 126,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK |
Усилие на затягане [Nm] | 10 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус екраниран монтаж |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|