Температурен превключвател с интуитивна настройка на точката на включване
TK7480
TK7255CLFG12-QKPKG / US
Температурен превключвател с интуитивна настройка на точката на включване
TK7480
TK7255CLFG12-QKPKG / US
- Проста точка на превключване чрез два пръстена за настройка, позволяващи оптимално отчитане
- Настройка на точките на превключване без да се прилага температурата на системата
- Два комутиращи изхода с постоянен хистерезис
- Особено добра динамика на реакцията и много малко закъснение при включване на захранването
- Механична блокировка предотвратява неумишлено манипулиране на точката на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: TK7460 Сравнение на изделия: TK7480 / TK7460 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 267 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B) |
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 255 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Гранична точка SP |
|
Прецизност / отклонения
Температурно отклонение на 10 К [K] | 0,1 |
---|---|
Повторяемост [K] | ± 0,1 |
Прецизност на настройките [K] | ± 3 |
Хистерезис [K] | 5; (определен) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | настройващи пръстени |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 485 |
Механични данни
Тегло [g] | 155,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 45 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба |
Монтажна дължина EL [mm] | 267 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
С мащаб | да |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|