Температурен предавател
TA4019
TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE
Температурен предавател
TA4019
TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
- Особено добра динамика на реакцията и много малко закъснение при включване на захранването
- Здрав корпус от неръждаема стомана с много голяма устойчивост на налягане
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка M10 x 1 външна резба DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05) | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 50 |
Приложение
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 400 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,04 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | 0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 1092 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 93 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PPS; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | резбова връзка M10 x 1 външна резба DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05) |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 50 |
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x DEUTSCH конектор (DT04-3P) |
---|