- Продукти
- Сензори
- Температурни сензори
- Компактни предаватели за хранително-вкусовата промишленост
- TA2844
Температурен предавател
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
Температурен предавател
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Прецизен мащабируем аналогов изход и голяма точност в целия температурен диапазон
- С диагностичен изход за следене на дрейфа и за неизправности
- Висока технологична безопасност в следствие на самонаблюдението
- Включително безплатен 5-точков сертификат за калибриране.
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Процес на свързване | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Монтажна дължина EL [mm] | 150 |
Приложение
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
---|---|
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 100 |
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 55 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка | 0...350 °F |
---|
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,04 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | 0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -40...100 | |||
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 232 | ||||
Забележка относно одобрението |
|
||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 325 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 18,71 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) електрополиран |
Процес на свързване | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | Ra: < 0,8 |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 150 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|