- Продукти
- Сензори
- Температурни сензори
- Компактни предаватели за хранително-вкусовата промишленост
- TA1321
Температурен предавател
TA1321
TA-083C1EM38- A-ZVG/US
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [°C] | -50...200 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Процес на свързване | G 3/8 Вътрешна резба |
Монтажна дължина EL [mm] | 83 |
Приложение
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
---|---|
Среда | течности и газове |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -50...200 |
---|---|
Фабрична настройка | -10...150 °C |
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,04 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | 0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -40...100 | |||
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 334 | ||||
Забележка относно одобрението |
|
||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 175 |
---|---|
Корпус | подходящ за монтаж на термопомпи |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4122); PEI; FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 10 |
Процес на свързване | G 3/8 Вътрешна резба |
Диаметър на сонда [mm] | 3 |
Монтажна дължина EL [mm] | 83 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|