Вихров разходомер с дисплей
SV7610
SVN34XXXIRKG/US-100
Вихров разходомер с дисплей
SV7610
SVN34XXXIRKG/US-100
- Надеждно детектиране на поток и температура на средата
- С комутиращ изход или честотен изход и IO-Link
- Дисплеят може да се завърта за оптимално подравняване
- Ясно четлив цветен дисплей с промяна на цвета червено/зелено
- Подходящ за вода, дейонизирана вода и охлаждаща вода
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка 3/4" NPT DN20 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |
---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | |
Среда | вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности | |
Температура на средата [°F] | 14...194 | |
Номинално налягане [bar] | 12 | |
Номинално налягане [psi] | 174 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
|
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 4,3 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 3 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; честотен сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Крайна точка на честотата, FEP |
|
||
На стъпки от |
|
||
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Динамика на измерването | 1:20 |
Обхват на измерване [°F] | 14...194 |
---|---|
Обхват на дисплея [°F] | -22...230 |
Резолюция [°F] | 1 |
Гранична точка SP [°F] | 16...194 |
Точка на нулиране rP [°F] | 14...192 |
На стъпки от [°F] | 1 |
Начална точка на честотата, FSP [°F] | 14...158 |
Крайна точка на честотата, FEP [°F] | 50...194 |
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 100...1000 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± 2 % MEW; (вода) |
---|---|
Повторяемост | ± 0,5 % MEW |
Прецизност [K] | ± 1 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; Изход за честота; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°F] | -4...176 | ||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 342 | ||||
UL удобрение |
|
||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 505,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT + PC-GF30; PPS; TPE-U |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 30 |
Процес на свързване | резбова връзка 3/4" NPT DN20 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|
устойчивост на налягане (bar)
|
|
---|