Вихров поток
SV5051
SVR34XGXD0KG/US
Вихров поток
SV5051
SVR34XGXD0KG/US
- Надеждно детектиране на поток и температура на средата
- Прецизно линеаризиран аналогов изход
- Подходящ за свръхчиста вода, вода и среди на водна основа
- Издръжлив и здрав благодарение на устойчива на хидролиза пластмаса
- Висока точност на следенето на потока и температурата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 DN10 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B) | ||
Приложение | за индустриални приложения | ||
Инсталация | свързване към тръба с помощта на адаптер | ||
Среда | ултра чиста вода; вода | ||
Температура на средата [°C] | 0...125 | ||
Мин. налягане на разрушаване |
|
||
Забележка за мин. налягане на разрушаване |
|
||
Номинално налягане |
|
||
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...33 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 5 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Отложено включване [s] | < 2 |
Принцип на измерване | Vortex |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA)) |
Макс. натоварване [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Сонда за вътрешна температура на загряване | 1 K/mW |
---|---|
Обхват на измерване [°C] | 0...125 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (вода) |
---|---|
Повторяемост | 0,2; (% от крайната стойност) |
Прецизност [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,34; (T09) |
---|
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | |
Защита | IP 65 | |
Кавитация | P (абсолютно) изпускане / P (разлика)> 5.5, за да се избегне кавитация |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 395,9 | ||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 73,2 |
---|---|
Материал | Корпус: PPS 40% стъклени влакна; електроника: PC 10% стъклени влакна |
Материали (мокри части) | сензор: PPSU; Участък от тръбопровода: PPS 40% стъклени влакна; уплътнение: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 12 |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 DN10 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
крива на номиналното налягане
|
|
---|
Загуба на налягане
|
|
---|