- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Ултразвукови сензори за следене на обема на потока
- SU7200
Ултразвуков сензор за поток
SU7200
SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF
Ултразвуков сензор за поток
SU7200
SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF
- Надеждно детектиране на поток и температура на средата
- Подходящ за вода, масла и разтвори на гликол
- За монтиране в тръбопроводи
- С два програмируеми комутиращи изхода
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 плоско уплътнение |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | ||
Инсталация | свързване към тръба с помощта на адаптер | ||
Среда | вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности; масла | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата [°C] | -10...80 | ||
Номинално налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 100 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (на изход) |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Макс. дебит [l/min] | 60 | ||
На стъпки от |
|
Обхват на измерване [°C] | -10...80 |
---|---|
Резолюция [°C] | 0,2 |
Гранична точка SP [°C] | -9,8...80 |
Точка на нулиране rP [°C] | -10...79,8 |
На стъпки от [°C] | 0,2 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | вода: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); гликол (35 %), масло (вискозитет 68 mm2 / s при 40 ° С): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Повторяемост | 0,1 l/min (0,025 gpm) |
Прецизност [K] | 0,2 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0...50 |
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...1 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (вода) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Мониторинг на потока; Следене на температурата |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Одобрение |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 246 | ||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 1535,5 |
---|---|
Материал | корпус: AlMgSi0.5 анодизиран; уплътнение: FKM; PA 6.6; Покриващо фолио: PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 плоско уплътнение |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, Опитно покритие; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|