Обработващ модул за сензори за поток
SR5906
SRM12XXAKOW/LS-100-IRF
Обработващ модул за сензори за поток
SR5906
SRM12XXAKOW/LS-100-IRF
- Надеждно следене на течности и газове в тръби
- За свързване на датчици за поток с голяма дълбочина на потапяне
- За датчици, изработени от керамика, неръждаема стомана и титан
- Лесно установяване на точките на превключване за бърза настройка
- Светодиоден линеен индикатор за индикация на точката на превключване и потока
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...10 |
Работно напрежение [V] | 90...240 AC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 3,5 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 10 |
Брой канали | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Контактен товар | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (циклите на превключване при 3 A натоварване: 100.000; вид изключване: нормално отворен) |
Цикли на превключване (механични) | 20_Millionen |
Превключваща функция за мониторинг на потока | изходни превключватели при наличие на поток: ON за изходна функция = нормално отварен / изключен за изходна функция = нормално затворен |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | бутони |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67; (при свързван сензор) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 209 |
Механични данни
Тегло [g] | 244,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; месинг |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |
---|