Обработващ модул за сензори за поток
SR5900
SRM12XXBFPKG/
Обработващ модул за сензори за поток
SR5900
SRM12XXBFPKG/
- Надеждно следене на течности и газове в тръби
- За свързване на датчици за поток с голяма дълбочина на потапяне
- За датчици, изработени от керамика, неръждаема стомана и титан
- Лесно установяване на точките на превключване за бърза настройка
- Светодиоден линеен индикатор за индикация на точката на превключване и потока
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 70 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Брой канали | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Превключваща функция за мониторинг на потока | изходни превключватели при наличие на поток: ON за изходна функция = нормално отварен / изключен за изходна функция = нормално затворен |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | бутони |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67; (при свързван сензор) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 342 |
Механични данни
Тегло [g] | 225,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; месинг |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|