Обработващ модул за сензори за поток
SR0127
VS0200/ 24VDC
Обработващ модул за сензори за поток
SR0127
VS0200/ 24VDC
- За свързване на датчици за поток
- Вградено следене на поток и непрекъснатост на проводници
- Интуитивна настройка на точката на превключване чрез потенциометър
- Ясно видим многоцветен лентов светодиоден дисплей
- Сигнален изход чрез полупроводникови контакти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока |
---|---|
Среда | Течности |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | < 45 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 20 |
Брой канали | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Превключваща функция за мониторинг на потока | изходът се включва при наличие на поток |
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника | изходът се изключва в случай на прекъсване на проводник |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 50 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 624 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 142,5 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 12 x ...2,5 mm² |
---|