Обработващ модул за сензори за поток
SN2303
VS2000/200VAC/EXI/1G
Обработващ модул за сензори за поток
SN2303
VS2000/200VAC/EXI/1G
- За приложения в опасни зони
- Вградено следене на поток и непрекъснатост на проводници
- Интуитивна настройка на точката на превключване и средата
- За свързване на взривобезопасни датчици за поток
- Ясно видим многоцветен лентов светодиоден дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
Работно напрежение [V] | < 200 AC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 5 |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 30 |
Брой канали | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Контактен товар | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е незахранено при наличие на поток |
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника | релето не е захранено в случай на прекъсване на проводник |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|---|
Избор на течности / газове | с плъзгащ се превключвател |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB 01 ATEX 2075; TIIS TC16593 |
---|---|
ATEX маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [Години] | 248 |
Механични данни
Тегло [g] | 548,5 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] | 78 x 45 x 120 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ; Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона. |
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Други данни
Максимални стойности за управляващата верига
за клас на защита с искробезопасност | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Напрежение [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Ток [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Мощност [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Външна индуктивност [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Външен капацитет [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |