Обработващ модул за сензори за поток
SN0500
VS3000/85...265VAC
Обработващ модул за сензори за поток
SN0500
VS3000/85...265VAC
- За свързване на датчици за поток
- Вградено следене на поток, температура и непрекъснатост на проводници
- Регулируеми комутиращи изходи за следене на поток и температура
- Ясно видим многоцветен лентов светодиоден дисплей
- Сигнален изход чрез безпотенциални релейни контакти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока; Следене на температурата; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | -5...10 |
Работно напрежение [V] | 90...240 AC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 4 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 10...80; (възможност за регулиране (съпротивления с фиксирана стойност - клеми 22-23)) |
Брой канали | 1 |
Изходи
Изпълнение при грешка | В случай на недостатъчно напрежение релета не са захранени, Светодиодът "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" светва |
---|---|
Електрическо изпълнение | реле |
Контактен товар | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е захранени при наличие на поток и по време на отложено захранване |
Превключваща функция за мониторинг на температурата | релето се захранва при надвишаване на температурата |
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника | релето е незахранено в случай на прекъснат проводник или късо съединение |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 3 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|---|
Избор на течности / газове | Проводен мост; при доставка: следене на течности.; за следене на газове: свързващи изводи 23/24. |
Настройка при точката на превключване | с пот. |
Температурен обхват [°C] | 0...80 |
Повторяемост точка на превключване / измерена стойност [K] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 20 |
Механични данни
Тегло [g] | 252,5 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Combicon конектор: |
---|