- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Магнитно индуктивни сензори за обем на потока
- SMF621
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SMF621
SMG80KGFFRKG/USD
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SMF621
SMG80KGFFRKG/USD
- Магнитно-индуктивен разходомер (серия SMF) за хранително-вкусовата промишленост
- Измервани променливи: дебит, общ обем, температура, проводимост и откриване на течност
- Лесна настройка благодарение на менюто, базирано на приложение, ръководство за монтаж и хигиенични бутони
- Намалено окабеляване чрез комбиниране на захранващото напрежение и изходните сигнали чрез връзка M12
- Дизайнът на корпуса увеличава устойчивостта на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Номинален диаметър | DN80 (3“) | ||||
Процес на свързване | фланец за специфично устройство ifm |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | хранително-вкусова промишленост | ||
Среда | Проводими течности; вода; среда на водна основа | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата [°C] | -20...150 | ||
Температура на средата [°F] | -4...302 | ||
Мин. налягане на разрушаване |
|
||
Номинално налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 250; (24V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 5 |
Принцип на измерване | магнитно-индуктивен |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 2 |
---|
Входове
Входове |
|
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Изходящ сигнал |
|
||||
Електрическо изпълнение | PNP/NPN | ||||
Импулсен изход | Модул за измерване на потока | ||||
Защита срещу късо съединение | да | ||||
Вид защита от късо съединение | импулсна | ||||
Защита от претоварване | да |
Брой аналогови изходи | 1 |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Резолюция на аналоговия изход | 0.38 µA |
Брой цифрови изходи | 2 |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 0...10000 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||||
Резолюция |
|
||||
Забележка за фабричните настройки |
|
||||
Аналогова начална точка ASP |
|
||||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||||
Прекъсване на LFC с нисък дебит |
|
||||
Дължина на импулса [s] | 0,002...2 | ||||
Стойност на импулса | 0,001...99990000 I |
Обхват на измерване [°C] | -20...150 |
---|---|
Обхват на измерване [°F] | -4...302 |
Обхват на дисплея [°C] | -20...150 |
Обхват на дисплея [°F] | -4...302 |
Резолюция [°C] | 0,01 |
Резолюция [°F] | 0,1 |
Аналогова начална точка [°C] | -20...116 |
Аналогова начална точка [°F] | -4...240,8 |
Аналогова крайна точка [°C] | 14...150 |
Аналогова крайна точка [°F] | 57,2...302 |
Обхват на измерване [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Обхват на дисплея [µS/cm] | 0...100000 |
Резолюция [µS/cm] | 1 |
Аналогова начална точка [µS/cm] | 0...80000 |
Аналогова крайна точка [µS/cm] | 20000...100000 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Повторяемост | 0,1% MW |
Прецизност [K] | ± 1 |
---|---|
Повторяемост [K] | ± 0,5 |
Точност (в обхвата на измерване) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Повторяемост | ± 5% MW |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,3 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Време за реакция [s] | < 3; (скоростта на потока: ≥ 0,5m/s) |
---|
Време за реакция [s] | < 2 |
---|
Софтуер / програмиране
Диагностични функции | откриване на посоката на потока; откриване на течности |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Профили |
|
||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||||||||
Данни за процеса, аналогови | 6 | ||||||||||||||
Данни за процеса, двоични | 8 | ||||||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | откриване на посоката на потока; сумиращо; Speicher; брояч на работното време; вътрешна температура; симулационна функция |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...65 |
---|---|
Околна температура [°F] | -4...149 |
Температура на съхранение [°C] | -20...80 |
Температура на съхранение [°F] | -4...176 |
Защита | IP 67; IP 69 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 7900 |
---|---|
Дължина на входната тръба | 5 x DN |
Дължина на изходната тръба | 2 x DN |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); фланец: неръждаема стомана (1.4301 / 304); приспособление за електроника: неръждаема стомана (1.4301 / 304); електроника: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Дисплей: PPSU; Дисплей-уплътнение: FKM; Светодиоден пръстен: PP |
Материали (мокри части) | Участък от тръбопровода: PFA; електроди: неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Номинален диаметър | DN80 (3“) |
Процес на свързване | фланец за специфично устройство ifm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | ≤ 0,4 μm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фабрична настройка | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
Дисплей | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Език | Немски; Английски; испански; Френски; Италиански; японски; корейски; португалски; Китайски | ||||||||
Обслужващи елементи |
|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|