- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Магнитно индуктивни сензори за обем на потока
- SM9601
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM9601
SMN32XGXFRKG/US-100
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM9601
SMN32XGXFRKG/US-100
- Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
- Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
- С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка 1 1/2" NPT DN40 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | Тотализираща функция; Засичане на празни тръби; за индустриални приложения | ||
Среда | Проводими течности; вода; среда на водна основа | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата [°F] | 14...194 | ||
Номинално налягане [bar] | 16 | ||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Входове | нулиране на брояча |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; честотен сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (на изход) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Импулсен изход | Модул за измерване на потока |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Честота на изхода [Hz] | 0,1...10000 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Аналогова начална точка ASP |
|
||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||
Прекъсване на LFC с нисък дебит |
|
||
На стъпки от |
|
||
Динамика на измерването | 1:60 |
Стойност на импулса | 0,02...80 E06 gal |
---|---|
На стъпки от | 0,02 gal |
Дължина на импулса [s] | 0,016...2 |
Обхват на измерване [°F] | -4...176 |
---|---|
Обхват на дисплея [°F] | -40...212 |
Резолюция [°F] | 0,5 |
Гранична точка SP [°F] | -2...176 |
Точка на нулиране rP [°F] | -3...175 |
Аналогова начална точка [°F] | -4...140 |
Аналогова крайна точка [°F] | 32...176 |
На стъпки от [°F] | 0,5 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Повторяемост | ± 0,2% MEW |
Температурен дрифт | ± 0,0185 °F / K |
---|---|
Прецизност [K] | ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0...50 |
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Мониторинг на потока; количествен брояч; предварително конфигуриран брояч; Следене на температурата; хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; ток / напрежение / честота / импулсен изход; Отложен старт; дисплеят може да бъде деактивиран; Дисплей; Засичане на празни тръби |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 3 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 5 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°F] | 14...140 |
---|---|
Температура на съхранение [°F] | -13...176 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 85 | ||||
UL удобрение |
|
||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 2776,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM |
Процес на свързване | резбова връзка 1 1/2" NPT DN40 |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|