- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Магнитно индуктивни сензори за обем на потока
- SM8420
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM8420
SMK11XGXFRKG/US-100
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM8420
SMK11XGXFRKG/US-100
- Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
- Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
- С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
- Ясно четлив цветен дисплей с промяна на цвета червено/зелено
- Не се изискват дължини на входящите и изходните тръби
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||||
Процес на свързване | Rc 1 DN25 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Среда | Проводими течности; вода; среда на водна основа | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата [°C] | -20...90 | ||
Номинално налягане [bar] | 16 | ||
Номинално налягане [MPa] | 1,6 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Входове | нулиране на брояча |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; IO-Link; честотен сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Импулсен изход | Модул за измерване на потока |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||||
Резолюция |
|
||||
Гранична точка SP |
|
||||
Точка на нулиране rP |
|
||||
Аналогова начална точка ASP |
|
||||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||||
Прекъсване на LFC с нисък дебит |
|
||||
Крайна точка на честотата, FEP |
|
||||
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 1...10000 |
Дължина на импулса [s] | 0,002...2 |
---|---|
Стойност на импулса | 0,01...99990000 I |
Обхват на измерване [°C] | -20...90 |
---|---|
Обхват на дисплея [°C] | -42...112 |
Резолюция [°C] | 0,1 |
Гранична точка SP [°C] | -19,6...90 |
Точка на нулиране rP [°C] | -20...89,6 |
Аналогова начална точка [°C] | -20...68 |
Аналогова крайна точка [°C] | 2...90 |
На стъпки от [°C] | 0,1 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Повторяемост | ± 0,2 % MEW |
Прецизност [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0...50 |
---|---|
Време за реакция [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Време за реакция [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; Изход за честота; токов / импулсен изход; Отложен старт; дисплеят може да бъде деактивиран; Дисплей |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 3 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Одобрение |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 114 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 775,3 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4408 / 316); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT + PC-GF30 |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; въглеродни влакна PEEK; FKM |
Процес на свързване | Rc 1 DN25 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
|
|
---|