- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Магнитно индуктивни сензори за обем на потока
- SM7000
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM7000
SMR34GGXFRKG/US-100
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM7000
SMR34GGXFRKG/US-100
- Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
- Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
- С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 DN20 плоско уплътнение |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | Тотализираща функция; за индустриални приложения | ||
Инсталация | свързване към тръба с помощта на адаптер | ||
Среда | Проводими течности; вода; среда на водна основа | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата [°C] | -10...70 | ||
Номинално налягане [bar] | 16 | ||
Номинално налягане [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 11,2 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 95; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Входове | нулиране на брояча |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Импулсен изход | Модул за измерване на потока |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Аналогова начална точка ASP |
|
||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||
На стъпки от |
|
Стойност на импулса | 0,00001...50 000 m³ |
---|---|
Дължина на импулса [s] | 0,005...2 |
Обхват на измерване [°C] | -20...80 |
---|---|
Резолюция [°C] | 0,2 |
Гранична точка SP [°C] | -19,2...80 |
Точка на нулиране rP [°C] | -19,6...79,6 |
Аналогова начална точка [°C] | -20...60 |
Аналогова крайна точка [°C] | 0...80 |
На стъпки от [°C] | 0,2 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Повторяемост | ± 0,2% MEW |
Прецизност [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0...50 |
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Мониторинг на потока; количествен брояч; предварително конфигуриран брояч; Следене на температурата; хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; ток / напрежение / импулсен изход; Отложен старт; дисплеят може да бъде деактивиран; Дисплей |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 3 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 5 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Одобрение |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 145 | ||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 587 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 DN20 плоско уплътнение |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|