Следене на въздушен поток
SL0105
SLG23CEEAKOA/6M/PH
Следене на въздушен поток
SL0105
SLG23CEEAKOA/6M/PH
- Надеждно следене на въздушен дебит
- За употреба във вентилационни системи в автоматизацията на сгради
- Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
- Интуитивна настройка на точката на превключване чрез потенциометър
- Сигнален изход чрез безпотенциални релейни контакти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | Ø 23 mm |
Приложение
Температура на средата [°C] | -10...50 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 1 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 80...250 AC / 90...250 DC |
---|---|
Макс. консумация на енергия [VA] | 3 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 60 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
---|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
---|---|
Брой релейни изходи | 1 |
Контактен товар | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е незахранено при наличие на поток |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 100...400 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 5 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 3...60 |
---|
Време за реакция [s] | 3...60 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 747 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 386 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Материал | корпус: PBT; повърхността на сензора: титан |
Материали (мокри части) | PBT; титан |
Процес на свързване | Ø 23 mm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|