- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Компактни сензори за поток в корпус от неръждаема стомана
- SI6700
Модул за следене на потока
SI6700
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
Модул за следене на потока
SI6700
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Подходящ за SIP процеси до 140 ° C
- Светодиоден линеен индикатор за индикация на точката на превключване и потока
- Широк набор от технологични адаптери в принадлежностите
- Потопените части са изработени от неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | G 1 Aseptoflex Vario |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | хигиенни системи |
Температура на средата [°C] | -25...95; (за процеса SIP: ...140 °C) |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 38 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...100 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Забележка относно повторяемостта |
|
||
Температурен дрифт [cm/s x 1/K] | 0.1; (за вода 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 300 | ||
Прецизност на точката на превключване [cm/s] | ± 2...± 10; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка) | ||
Хистерезис [cm/s] | 2...5; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | бутони |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 298 |
Механични данни
Тегло [g] | 433,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; уплътнение: FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Процес на свързване | G 1 Aseptoflex Vario |
Монтажна дължина EL [mm] | 54,8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|