Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF5800
SFD10ZDT /6M
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF5800
SFD10ZDT /6M
- Надеждно следене на течности и газове в тръби
- За свързване на модул за оценка
- Подходящ за температури на средата до 120 C
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Титаниеви материали за контакт със средата за употреба в агресивни среди
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] | 45 |
---|---|
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Приложение | висок температура обхват |
---|---|
Среда | Течности; Газове; агресивна среда |
Номинално налягане [bar] | 100 |
Температура на средата [°C] | 0...120 |
---|
Температура на средата [°C] | 0...100 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS3000 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 45 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 300 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 8096 |
Механични данни
Тегло [g] | 449,5 |
---|---|
Корпус | за адаптер |
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | титан (3.7035) |
Материали (мокри части) | титан (3.7035); O-пръстен: FKM 80 Shore A |
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, силикон; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|