Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF5704
SFD10ADT /US-100
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF5704
SFD10ADT /US-100
- Надеждно следене на течности и газове в тръби
- За свързване на модул за оценка
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Титаниеви материали за контакт със средата за употреба в агресивни среди
- Куплунг М12 за бързо и лесно свързване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] | 243 |
---|---|
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Среда | Течности; Газове; агресивна среда |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 100 |
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS3000 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 243 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 300 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 8393,77 |
Механични данни
Тегло [g] | 95 |
---|---|
Корпус | за адаптер |
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | титан (3.7035); EPDM; ULTEM |
Материали (мокри части) | титан (3.7035); O-пръстен: FKM 80 Shore A |
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m |
---|