1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Модулно следене на потока
  6. SF320A

SF320A

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABB/US/2G

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За приложения в опасни зони
  • Надеждно следене на течности и газове в тръби
  • За свързване на модул за оценка
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • Куплунг М12 за бързо и лесно свързване
  • ce
  • iec
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] 12
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Приложение
Среда Течности; Газове
Температура на средата [°C] -20...70
Номинално налягане [bar] 30
Течности
Температура на средата [°C] -20...70
Газове
Температура на средата [°C] -20...70
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 12
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000
Максимална чувствителност [cm/s] 200...800
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 15
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Течности
Време за реакция [s] 1...10
Газове
Време за реакция [s] 1...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Одобрение DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
ATEX маркировка II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 40 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 8648
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] 0,4
Макс. вътрешна индуктивност [µH] 2
Температурен клас T4
Механични данни
Тегло [g] 218,5
Корпус с резба
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Монтажна дължина EL [mm] 45
Забележки
Забележки
По принцип изпитването на типа съгласно 94/9/ЕС (ATEX) отчита само атмосферните условия (0,8 ... 1,1 bar).
За налягания извън този диапазон употребата трябва да бъде оценена и одобрена от потребителя.
Спазвайте инструкциите за експлоатация и сертификата за тестване на типа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Максимална дължина на кабела: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — BG-BG — SF320A — 18.04.2011 —