Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF2410
SFR14XBK/6M
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF2410
SFR14XBK/6M
- Надеждно следене на агресивни течности в тръби
- За свързване на модул за оценка
- Керамични материали за контакт със средата
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Лесно свързаване чрез адаптер
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] | 12 |
---|---|
Процес на свързване | G 1/4 |
Приложение
Среда | Течности; агресивна среда |
---|---|
Температура на средата [°C] | 5...70 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Температура на средата [°C] | 5...70 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS3000 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 12 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...40 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 7 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 2...20 |
---|
Време за реакция [s] | 2...20 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 8648 |
Механични данни
Тегло [g] | 379 |
---|---|
Корпус | с резба |
Материал | керамика (99.7 % Al2 O3) |
Материали (мокри части) | керамика (99.7 % Al2 O3) |
Процес на свързване | G 1/4 |
Монтажна дължина EL [mm] | 27 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|