Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF211A
SFR14ADB/1/2G /6M
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF211A
SFR14ADB/1/2G /6M
- За приложения в опасни зони
- Надеждно следене на течности и газове в тръби
- За свързване на модул за оценка
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Много висока устойчивост на налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] | 12 |
---|---|
Процес на свързване | G 1/4 външна резба |
Приложение
Среда | Течности; Газове |
---|---|
Температура на средата [°C] | -20...60 |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Температура на средата [°C] | -20...60 |
---|
Температура на средата [°C] | -20...60 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 12 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 15 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb | ||
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 8648 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 1,2 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 6 |
Температурен клас | T4 |
Механични данни
Тегло [g] | 356,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | G 1/4 външна резба |
Монтажна дължина EL [mm] | 27 |
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|