- Продукти
- SF0515
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF0515
SFR12ABB/US
Сензор за поток за свързване към обработващ модул
SF0515
SFR12ABB/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SF6200 + E40160 Сравнение на изделия: SF0515 / SF6200 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Процес на свързване | G 1/2 външна резба |
---|
Приложение
Приложение | висок температура обхват |
---|---|
Среда | Течности; Газове |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Приложение | висок температура обхват |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS 0200 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 15 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Процес на свързване | G 1/2 външна резба |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m |
---|