Захващащи приспособления за технологични сензори
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
Захващащи приспособления за технологични сензори
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
- За монтиране на датчици за поток в тръби
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Лесно регулиране на дълбочината на потапяне на датчика
- Много висока, надеждна устойчивост на прекомерно налягане
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток Ø 10 mm |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Инсталация | Клемно съединение |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 80 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана |
Свързване на сензора | Ø 10 mm |
Процес на свързване | резбова връзка R 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|