- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Системи за измерване на потреблението на сгъстен въздух и промишлени газове
- SDG207
Сензор за сгъстен въздух
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
Сензор за сгъстен въздух
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
- Точно измерване на поток и потребление
- Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
- За детектиране на сгъстен въздух при промишлена употреба
- С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: SDG850 Сравнение на изделия: SDG207 / SDG850 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
имайте предвид, че сензорите с дата на производство преди 2010 г. имат модифициран кръг на височината
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [m³/h] | 58...17500 |
Процес на свързване | фланец DN200 Според:DIN EN 10220 |
Приложение
Приложение | Тотализираща функция | |||
---|---|---|---|---|
Среда | сгъстен въздух | |||
Забележка за медиите |
|
|||
Температура на средата [°C] | 0...60 | |||
Номинално налягане [bar] | 16 | |||
Номинално налягане [MPa] | 1,6 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 100 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (на изход) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Импулсен изход | измерване на изразходваното количество |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m³/h] | 58...17500 |
---|---|
Обхват на дисплея [m³/h] | 0...21000 |
Стойност на импулса | 10 Nm³ |
---|---|
Дължина на импулса [s] | 0,1 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (клас 141 /; клас 344) |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 214 |
Механични данни
Тегло [g] | 41441 |
---|---|
Материал | PBT-GF20; PC; PC; неръждаема стомана (1.4301 / 304); FKM; Участък от тръбопровода: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4401 / 316); неръждаема стомана (1.4301 / 304); керамика със стъклена пасивация; PEEK; полиестер; FKM; алуминий анодизиран; неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Процес на свързване | фланец DN200 Според:DIN EN 10220 |
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|