- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Системи за измерване на потреблението на сгъстен въздух и промишлени газове
- SD6100
Дебитомер за газове
SD6100
SDR12DGXFPKG/US-100
Дебитомер за газове
SD6100
SDR12DGXFPKG/US-100
- Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
- Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
- За детектиране на аргон (Ar), въглероден двуокис (CO2), азот (N2)
- С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 12/31/2024
Дата на прекратяване: 12/31/2024
Алтернативни артикули: SD6600 Сравнение на изделия: SD6100 / SD6600 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка R 1/2 DN15 |
Обхват на измерване [m³/h] | 0,4...122 |
---|
Обхват на измерване [m³/h] | 0,2...74,7 |
---|
Обхват на измерване [m³/h] | 0,2...75 |
---|
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | Аргон (Ar); въглероден диоксид (СО2); азот (N2) |
Температура на средата [°C] | 0...60 |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Номинално налягане [MPa] | 1,6 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 100 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (на изход) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Импулсен изход | измерване на изразходваното количество |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Прекъсване на LFC с нисък дебит [m³/h] | < 1,3 |
---|---|
Динамика на измерването | 1:300 |
Обхват на измерване [m³/h] | 0,4...122 |
---|---|
Обхват на дисплея [m³/h] | 0...146,4 |
Резолюция [m³/h] | 0,1 |
Гранична точка SP [m³/h] | 1,1...122 |
Точка на нулиране rP [m³/h] | 0,6...121,5 |
Аналогова начална точка ASP [m³/h] | 0...97,6 |
Аналогова крайна точка AEP [m³/h] | 24,4...122 |
На стъпки от [m³/h] | 0,1 |
Обхват на измерване [m³/h] | 0,2...74,7 |
---|---|
Обхват на дисплея [m³/h] | 0...89,7 |
Резолюция [m³/h] | 0,1 |
Гранична точка SP [m³/h] | 0,7...74,7 |
Точка на нулиране rP [m³/h] | 0,4...74,4 |
Аналогова начална точка ASP [m³/h] | 0...59,8 |
Аналогова крайна точка AEP [m³/h] | 14,9...74,7 |
На стъпки от [m³/h] | 0,1 |
Стойност на импулса | 0,001...1 000 000 m³ |
---|---|
На стъпки от | 0,001...1000 m³ |
Дължина на импулса [s] | 0,012...2 |
Обхват на измерване [m³/h] | 0,2...75 |
---|---|
Обхват на дисплея [m³/h] | 0...90 |
Резолюция [m³/h] | 0,1 |
Гранична точка SP [m³/h] | 0,7...75 |
Точка на нулиране rP [m³/h] | 0,4...74,7 |
Аналогова начална точка ASP [m³/h] | 0...60 |
Аналогова крайна точка AEP [m³/h] | 15...75 |
На стъпки от [m³/h] | 0,1 |
Обхват на измерване [°C] | 0...60 |
---|---|
Обхват на дисплея [°C] | -12...72 |
Резолюция [°C] | 0,2 |
Гранична точка SP [°C] | 0,4...60 |
Точка на нулиране rP [°C] | 0...59,8 |
Аналогова начална точка [°C] | 0...48 |
Аналогова крайна точка [°C] | 12...60 |
На стъпки от [°C] | 0,2 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от измерената стойност] | ± 1,5 |
---|---|
Точност (в обхвата на измерване) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (условия: инсталация по стандарт ISO 2533; монтаж в тръби: DN15) |
Прецизност [K] | ± 2; (среден дебит в рамките на ограничението на обхвата за измерване на потока) |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност на стъпки [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Мониторинг на потока; количествен брояч; предварително конфигуриран брояч; хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; токов / импулсен изход; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей; среден избор |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 3 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,1 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Одобрение |
|
||||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 227 | ||||||||||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 963,5 |
---|---|
Материал | PBT-GF20; PC; PC; неръждаема стомана (1.4301 / 304); FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4301 / 304); керамика със стъклена пасивация; PEEK; полиестер; FKM; алуминий анодизиран |
Усилие на затягане [Nm] | 50 |
Процес на свързване | резбова връзка R 1/2 DN15 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|