- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Мехатронни разходомери в приложения с високо налягане
- SBU623
Предавател на потока с възвратен клапан
SBU623
SBU12DI040KG/US
Предавател на потока с възвратен клапан
SBU623
SBU12DI040KG/US
- Надеждно следене на обемния поток на вътрешното охлаждане на бормашина или машинни инструменти
- С вградено устройство за блокиране на обратния поток
- Прецизно линеаризиран аналогов изход
- Здрав корпус с много голяма устойчивост на налягане
- Много кратко време за реакция
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Процес на свързване | G 1/2 |
Приложение
Приложение | Металорежещи машини; Вътрешно охлаждане на свредлото |
---|---|
Среда | Течности; вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности |
Температура на средата [°C] | 0...60 |
Номинално налягане [bar] | 200 |
Номинално налягане [MPa] | 20 |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC; (съгл. SELV/PELV) |
Консумация на ток [mA] | 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
---|---|
Аналогов напреженов изход [V] | 0,5...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 10000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Обхват на потока [l/min] | 75 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от крайната стойност] | 1 |
---|---|
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,01 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -15...80 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 3004 |
Механични данни
Тегло [g] | 740,5 |
---|---|
Материал | алуминий анодизиран; PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4401 / 316); месинг; алуминий анодизиран; PU; O-пръстен: FKM |
Процес на свързване | G 1/2 |
Цикли на превключване, механични | 10 милиона |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|