Предавател на потока с възвратен клапан
SBG457
SBG54HF010KG/US
Предавател на потока с възвратен клапан
SBG457
SBG54HF010KG/US
- Точно детектиране на поток в тръбопроводи
- Подходящ за вода, масла и разтвори на гликол
- Прецизно линеаризиран аналогов изход
- Здрав корпус с много голяма устойчивост на налягане
- Продължителност на експлоатация повече от 10 милиона цикъла на налягането
Цената е за 1 бр. без ДДС
Съблюдавайте променените характеристики на налягането!
Характеристики на продукта
Обхват на измерване [l/min] | 8...200 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/4 |
Приложение
Среда | Течности; вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности |
---|---|
Температура на средата [°C] | -10...100 |
Номинално налягане [bar] | 25 |
Номинално налягане [MPa] | 2,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [l/min] | 8...200 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от крайната стойност] | 1 |
---|---|
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,01 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -15...80 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 778 |
Механични данни
Тегло [g] | 1898,8 |
---|---|
Материал | месинг никелирано по химичен път; PP; неръждаема стомана (1.4404 / 316L); алуминий анодизиран; PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4401 / 316); месинг; месинг никелирано по химичен път; PP; PPS; Разстояние: POM; O-пръстен: FKM |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/4 |
Цикли на превключване, механични | 10 милиона |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Указания | Съблюдавайте променените характеристики на налягането! | ||
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|