Сензор за поток с възвратен клапан
SBG357
SBG32BF0BPKG/US
Сензор за поток с възвратен клапан
SBG357
SBG32BF0BPKG/US
- Точно детектиране на поток в тръбопроводи
- Подходящ за вода, масла и разтвори на гликол
- Надеждно предотвратяване на обратен поток чрез много малко време на реакция
- Интуитивно непрекъснато регулиране на точката на превключване
- Здрав корпус с много голяма устойчивост на налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Моля, обърнете внимание на променения дизайн на корпуса!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/4 |
Приложение
Среда | Течности; вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности |
---|---|
Температура на средата [°C] | 0...85 |
Номинално налягане [bar] | 25 |
Номинално налягане [MPa] | 2,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [l/min] | 20...200 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от крайната стойност] | 1 |
---|---|
Хистерезис [l/min] | 5...10 |
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,01 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -15...80 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 3318 |
Механични данни
Тегло [g] | 1809,65 |
---|---|
Материал | месинг никелирано по химичен път; PPS; алуминий анодизиран; PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4310 / 301); неръждаема стомана (1.4301 / 304); PBT; месинг никелирано по химичен път; PP; PPS; Разстояние: POM; полиолефинов; O-пръстен: FKM |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/4 |
Цикли на превключване, механични | 10 милиона |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Указания | Моля, обърнете внимание на променения дизайн на корпуса! | ||
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|