Дебитомер с възвратен клапан и дисплей
SB5244
SBG11KL0FRKG
Дебитомер с възвратен клапан и дисплей
SB5244
SBG11KL0FRKG
- Fast flow or temperature changes do not affect the measurement
- Високата динамика на измерване намалява различните версии
- Не се изискват дължини на входящите и изходните тръби
- Специално настроен към масло за оптимални резултати от измерването
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1 Вътрешна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |
---|---|---|
Среда | Течности; масла (вискозитет 150 mm²/s при 40 °C) | |
Температура на средата [°C] | -10...100 | |
Номинално налягане [bar] | 100 | |
Номинално налягане [MPa] | 10 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 3 |
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; честотен сигнал; IO-Link |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 150; (200: ...60 °C; Околна температура; 250: ...40 °C; Околна температура) |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Честота на изхода [Hz] | 0...10000 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||||
Резолюция |
|
||||
Гранична точка SP |
|
||||
Точка на нулиране rP |
|
||||
Крайна точка на честотата, FEP |
|
||||
На стъпки от |
|
||||
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
На стъпки от [Hz] | 10 | ||||
Динамика на измерването | 1:50 |
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
На стъпки от |
|
||
Начална точка на честотата, FSP |
|
||
Крайна точка на честотата, FEP |
|
||
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 10...10000 | ||
На стъпки от [Hz] | 10 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Температура на средата) |
---|---|
Повторяемост | ± 1 % MEW |
Температурен дрифт | 0,029 °C / K |
---|---|
Прецизност [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,01 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
На стъпки от [s] | 0,1 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...5 |
На стъпки от [s] | 0,1 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов / честотен изход; амортизация на превключващия изход / аналоговия изход; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; стандартна мерна единица; цветна стойност за процеси; калибрационен фактор |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -15...80 | ||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 170 | ||||
UL удобрение |
|
||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика |
Механични данни
Тегло [g] | 1571,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC; месинг никелирано по химичен път |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4401 / 316); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); месинг (2.0371); месинг никелирано по химичен път; PPS; O-пръстен: FKM |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 Вътрешна резба |
Цикли на превключване, механични | 10 милиона |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
|
|
---|