Сензор за поток
SA4120
SAEXXXXBFRKG/US-100
Сензор за поток
SA4120
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Едновременно измерване на поток и температура
- Надеждно следене на въздушен дебит
- Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
- С комутиращ изход, аналогов сигнал и IO-Link
- Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | Ø 8 mm |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Инсталация | Recommended for pipe diameters; ( 15...400 mm) |
Среда | въздух |
Температура на средата [°C] | -20...100 |
Номинално налягане [bar] | 50 |
Номинално налягане [MPa] | 5 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 100 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; честотен сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 350 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Честота на изхода [Hz] | 0...1000 |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 100 |
---|---|
Режим на работа | относителен; абсолютно газообразно; (абсолютен: препоръчва се референтно измерване; Фабрична настройка: относителен) |
Обхват на дисплея [m/s] | 0...36 |
Резолюция [m/s] | 0,2 |
Гранична точка SP [m/s] | 2...30 |
Точка на нулиране rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Аналогова начална точка ASP [m/s] | 0...24 |
Аналогова крайна точка AEP [m/s] | 6...30 |
Крайна точка на честотата, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 100...1000 |
Диапазон на настройка [m/s] | 0...30 |
---|---|
Максимална чувствителност [m/s] | 0,6...30 |
Диапазон на настройка [m/s] | 0...60 |
---|---|
Максимална чувствителност [m/s] | 0,6...30 |
Обхват на измерване [°C] | -20...100 |
---|---|
Резолюция [°C] | 0,2 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Прецизност | ± (10 % MW + 2 % MEW); (референтни условия: DN50; Вътрешен диаметър 51 mm; в рамките на максималната чувствителност: 20 °C / < 6 bar; Дълбочина на поставяне: 15 mm; дължина на входната тръба: 2,5 m; стандартна скорост по DIN ISO 2533 на сензора) |
---|---|
Повторяемост | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Температурен дрифт | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Прецизност [K] | ± 2 / + 8; (скорост на потока> 20% VMR и 20 ° C: ± 2) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 7 |
---|
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 30 (T09); (скоростта на потока: ≥ 10 m/s) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов / честотен изход; среден избор; Дъмпинг; Функция обучение; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; стандартна мерна единица; цветна стойност за процеси |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO режим | да | ||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3 | ||||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 131 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 295,05 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | Ø 8 mm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|