1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. RU1189

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: RUP500 + E11855 – Сравнение на изделия: RU1189 / RUP500
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!
Спрени изделия
Дата на валидност: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Инкрементален енкодер с плътен вал

RU-2000-I05/L6E

RU1189

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
  • За точно определяне на позиция и линейно измерване
  • Бърз и лесен монтаж
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • ce
  • c_nrtl_us
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Функционален принцип инкрементален
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Работно напрежение [V] 5 DC
Консумация на ток [mA] 150
Изходи
Електрическо изпълнение TTL
Макс. работен ток за изход [mA] 20
Честота на превключване [kHz] 300
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 2000 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...100
Забележка за температурата на околната среда
неподвижно положен кабел: -30 °C
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 66
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 190
Механични данни
Тегло [g] 750
Размери [mm] Ø 58 / L = 46,7
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала кух вал
Диаметър на вала [mm] 6
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 20
Фиксиращ фланец синхро фланец
Забележки
Указания Спрени изделия
Електрическо свързване
Кабел: 6 m, PUR; радиално, може да се използва и аксиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
Изход A
Изход B
Индекс 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RU1189-03 — 01.09.2010 —