1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Енкодери
  5. Инкрементални енкодери с дисплей
  6. RUP500

Инкрементален енкодер със плътен вал и дисплей

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

RUP500

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Може да се конфигурира като енкодер, монитор на скорост или брояч
  • Ясно видим светодиоден дисплей с промяна на цвета червено/зелено
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
  • Голяма устойчивост на вибрации благодарение на магнитен принцип на регистриране
  • Свободно програмируема разделителна способност от 1 ... 10 000
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Функционален принцип инкрементален
Система за откриване магнитен
Приложение енкодер; Монитор за скорост; брояч
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 4,75...30 DC
Консумация на ток [mA] < 350
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Макс. електрическа резолюция [U/min] 12000
Изходи
Електрическо изпълнение HTL/TTL
Честота на превключване [kHz] 1000
Фабрична настройка
Изходна функция: HTL (50 mA)
Защита срещу късо съединение да
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция
Монитор за скорост
Гранична точка SP [U/min] -9994...9999
Гранична точка SP [Hz] -166,6...166,7
Точка на нулиране rP [U/min] -9999...9994
Точка на нулиране rP [Hz] -166,7...166,6
Брояч
Предварително зададена точка 1...9999
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] 0,1
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри енкодер; Резолюция; Посока на въртене; HTL; TTL; Монитор за скорост; Резолюция
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM 2
IO-Link ревизия 1.1
SIO режим да
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,3
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (Кондензацията не е допустима)
Защита IP 65; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 64)
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации
20 Земно притегляне
MTTF [Години] 218
Механични данни
Тегло [g] 437
Размери [mm] Ø 58 / L = 64
Материал фланец: алуминий; корпус: неръждаема стомана; щекер: неръждаема стомана; прозорец за показване: PEI
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала кух вал
Диаметър на вала [mm] 6
Материал на вала
неръждаема стомана
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 40
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 60
Фиксиращ фланец синхро фланец
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
10-сегментен дисплей, червен / зелен 4-цифров настроеваеми
2 Светодиод, жълт
5 Светодиод, зелен
Електрическо свързване
IO-Link Съединител: 1 x M12, радиално, може да се използва и аксиално; Формовано тяло: неръждаема стомана; Максимална дължина на кабела: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RUP500-01 — 04.03.2016 —