- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Въвеждане на PN / PE чрез цифровия дисплей
- PY9951
Сензор за налягане с дисплей
PY9951
PY-250-SER34-MFPKG/US/ /V
Сензор за налягане с дисплей
PY9951
PY-250-SER34-MFPKG/US/ /V
- С програмируем комутиращ изход и аналогов изход
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Възможност за избор на специфичните за страната единици за налягане
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 03/31/2024
Дата на прекратяване: 03/31/2024
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици | |||
Температура на средата [°C] | -25...80 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане | |||
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...36 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 40 V) |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 170 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||
---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
|||
Точка на нулиране rP |
|
|||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] | < ± 0,5 |
---|---|
Повторяемост [% от крайната стойност] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] | < ± 0,5 |
Отклонение на хистерезиса [% от крайната стойност] | < ± 0,25 |
Дългосрочна стабилност [% от крайната стойност] | < ± 0,05 |
Време за реакция
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] | 3 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей; токов/напреженов изход |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 219 | ||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 286 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|