Сензор за налягане с дисплей
PY9001
PN-250-SE MFRKG/US/ /
Сензор за налягане с дисплей
PY9001
PN-250-SE MFRKG/US/ /
- Подходящ за употреба в процесите на хомогенизатор
- Програмируем комутиращ изход с IO-Link и подлежащ на мащабиране аналогов изход
- Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
- Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Обхват на измерване [MPa] | 0...25 | ||
Процес на свързване | хомогенизатор |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Измервателен елемент | диаграмен печат | ||
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост | ||
Среда | течности и газове | ||
Температура на средата [°C] | 5...90; (за повече подробности вижте раздел Диаграми и графики) | ||
Мин. налягане на разрушаване |
|
||
Мин. налягане на разрушаване [MPa] | 100 | ||
Номинално налягане |
|
||
Номинално налягане [MPa] | 50 | ||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | ||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 500 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема 1:5) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (мащабируема 1:5) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на измерване [MPa] | 0...25 | ||
Гранична точка SP |
|
||
Гранична точка SP [MPa] | 0,15...25 | ||
Точка на нулиране rP |
|
||
Точка на нулиране rP [MPa] | 0,05...24,9 | ||
Аналогова начална точка |
|
||
Аналогова начална точка [MPa] | 0...20 | ||
Аналогова крайна точка |
|
||
Аналогова крайна точка [MPa] | 5...25 | ||
На стъпки от |
|
||
На стъпки от [MPa] | 0,05 |
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 1; (линейност, вкл. хистерезис и повторяемост; настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 1,5 |
---|---|
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0...50 |
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...4 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...4 |
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] | 3 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей; токов/напреженов изход |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 5...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 143 |
Механични данни
Тегло [g] | 675 |
---|---|
Материал | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Мин. цикли на налягане | 60 милиона; (при 1.2 пъти номиналното налягане) |
Процес на свързване | хомогенизатор |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
диаграми и графики
|
|
---|