- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Захранващи предаватели за технологията на процеса
- PY2007
Екраниран сензор за налягане
PY2007
PM-001BREA01 -E-ZVG/US
Екраниран сензор за налягане
PY2007
PM-001BREA01 -E-ZVG/US
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Хигиеничен, скрит монтаж
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
- Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Измервателен елемент | керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането | |||
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост | |||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...85; (125: < 1 h) | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |||
Вид на налягането | относителното налягане | |||
Без мъртва зона | да | |||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 10 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | хидростатично |
Интегриран следящ сензор | да |
Консумация на ток [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Отложено включване [s] | 1 |
Консумация на ток [mA] | < 45 |
---|---|
Отложено включване [s] | 0,5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||
---|---|---|---|---|
Аналогова начална точка |
|
|||
Аналогова крайна точка |
|
|||
На стъпки от |
|
|||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,2; (linearity incl. hysteresis and repeatability, limit value setting to DIN EN IEC 62828-1) | ||||||
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) | ||||||
Общо отклонение в температурния диапазон |
|
||||||
Забележка | за повече подробности вижте раздел Диаграми и графики |
Време за реакция
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...4 |
---|
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 30 |
---|
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 7 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Профили | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO режим | не |
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A |
Данни за процеса, аналогови | 3 |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 364 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 555,8 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4301 / 304); PBT |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra 0,4 / Rz 4; PTFE |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Усилие на затягане [Nm] | 35 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
влияние на температурата на околната среда върху точността
|
|
---|