- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Всички сензори за налягане / вакуумни сензори
- PX9020
Предавател за налягане с керамична измервателна клетка
PX9020
PA-400-SBR14-B-DVG/US/ /V
Предавател за налягане с керамична измервателна клетка
PX9020
PA-400-SBR14-B-DVG/US/ /V
- Надеждно детектиране на системното налягане в промишлени и мобилни приложения
- Точен аналогов изход
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
- Жизнен цикъл, повече от 100 милиона цикъла на налягането
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | 0...400 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Подходящо условие за | За газообразни среди приложението е ограничено до макс. 25 бара. |
Температура на средата [°C] | -25...90; (при поискване: -40...90 °C) |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 1000 |
Номинално налягане [bar] | 600 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 18 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0,5...4,5 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...400 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,05; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | 0,4; (0...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | 0,4; (0...80 °C) |
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 3 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 550 | ||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 221,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Интегриран елемент на ограничителя | да |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|