Превключвател за налягане с IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
Превключвател за налягане с IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Много висока устойчивост на прекомерно налягане и вакуум
- Здрав корпус от неръждаема стомана с голяма устойчивост на удари и вибрации
- Два програмируеми комутиращи изхода, един от тях с комуникационен интерфейс на IO-Link
- Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2); Вътрешна резба:M5 |
Приложение
Измервателен елемент | метално тънкослойно ядро | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | |||
Среда | течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -40...90 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Забележка за рейтинга на налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 130 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||||||||||||
Точка на нулиране rP |
|
||||||||||||
На стъпки от |
|
||||||||||||
Фабрична настройка |
|
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,05; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,5; (linearity incl. hysteresis and repeatability, limit value setting to DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,2 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Прецизност [K] | ± 2 К + (0,1 х (температура на околната среда - средна температура)) |
---|---|
Забележка | temperature range -10 to 80 °C |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 3 |
---|
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( при преференциални условия на ifm ) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||||
Профили | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||||
Данни за процеса, аналогови | 5 | ||||||||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Link разолюция на налягане [bar] | 0,05 | ||||||||||
IO-Link разолюция на налягане [MPa] | 0,005 | ||||||||||
IO-Link резолюция на температура [K] | 0,2 | ||||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; вътрешна температура; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване; Pressure peak counter; Temperature peak counter | ||||||||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 668 | ||||
UL удобрение |
|
||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 56,8 |
---|---|
Материал | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Мин. цикли на налягане | 60 милиона; (при 1.2 пъти номиналното налягане) |
Усилие на затягане [Nm] | 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане) |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2); Вътрешна резба:M5 |
Процесна връзка с уплатнения | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Интегриран елемент на ограничителя | да |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|