Предавател за налягане
PT5043
PT-040-SEG14-A-ZVG/VE
Предавател за налягане
PT5043
PT-040-SEG14-A-ZVG/VE
- Надеждно детектиране на системното налягане в промишлени и мобилни приложения
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Отлична повтаряемост и малка грешка от нелинейност
- Продължителност на експлоатация повече от 60 милиона цикъла на налягането
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана за употреба на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2) |
Приложение
Измервателен елемент | метално тънкослойно ядро | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | за мобилни приложения; за индустриални приложения | |||
Среда | течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -40...125 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Забележка за рейтинга на налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...36 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,1 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,05; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,5; (вкл. отклонение при измерване, нулева точка и грешка в обхвата, нелинейност, хистерезис) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,2 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||
MTTF [Години] | 715 | ||||||||||||||
UL удобрение |
|
||||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 67 |
---|---|
Материал | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PPS |
Материали (мокри части) | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Мин. цикли на налягане | 60 милиона; (при 1.2 пъти номиналното налягане) |
Усилие на затягане [Nm] | 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане) |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2) |
Процесна връзка с уплатнения | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Интегриран елемент на ограничителя | да |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x клапан тип A DIN (EN175301-803-A) |
---|
диаграми и графики
характеристичната крива на натоварване на тока
|
|
---|