- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Компактен корпус с дисплей за пневматика
- PQS812
Сензор за налягане за пневматика
PQS812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
Сензор за налягане за пневматика
PQS812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
- Надеждно следене на налягането на системата в пневматични системи и такива за сгъстен въздух
- Много висока устойчивост на прекомерно налягане и вакуум
- Ясно видим TFT дисплей
- Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
- С програмируеми превключващи изходи
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/8 Вътрешна резба (2x) |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | ||
Среда | сгъстен въздух; азот (N2) | ||
Подходящо условие за | друга среда по заявка | ||
Температура на средата [°C] | 0...60 | ||
Мин. налягане на разрушаване |
|
||
Номинално налягане |
|
||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | ||
Вид на налягането | относителното налягане; вакуум |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 40 V) |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (конфигурируеми) |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 170 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,5 |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К:) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,5; (включително линейност, хистерезис и повторяемост) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,5 % (настройка на граничната стойност в съответствие с DIN EN IEC 62828-1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,25 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | 0,2 |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | 0,2 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 6 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...4 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...99,99 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Функция обучение; симулационна функция; Функция за диагностика |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Профили | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||||||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Link разолюция на налягане [bar] | 0,001 | ||||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; вътрешна температура; Температура на средата | ||||||||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 508 | ||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за стабилни газове течна група 2 |
Механични данни
Тегло [g] | 52,9 |
---|---|
Материал | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; месинг; силиций (с покритие) |
Материали (мокри части) | PBT; FKM; месинг; силиций (с покритие) |
Мин. цикли на налягане | 50 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/8 Вътрешна резба (2x) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Дисплей | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Bohrbild
|
|
---|