- Продукти
- PP2000
Ключ под налягане с керамична измервателна клетка
PP2000
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Ключ под налягане с керамична измервателна клетка
PP2000
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PP2001 Сравнение на изделия: PP2000 / PP2001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
поддържа комуникацията EPS и IO-Link
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1,5 |
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Време за реакция
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] | 200 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | в зависимост от свързания сензор |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,378 |
---|---|
Размери [mm] | 100 x 34 x 48 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; Контакти: със златно покритие |
---|