Програмируем / дисплей
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Програмируем / дисплей
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
- За диагностика и определяне на параметрите на датчици за налягане
- Автоматично разпознаване на типа, измервателния диапазон и текущия набор от параметри на датчика
- Индикация на текущата измерена стойност от датчика на дисплея
- Удобно споделяне на набора от параметри на един датчик с други датчици от същия тип
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 40 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1,5...10; (в зависимост от свързания сензор) |
Изходи
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Време за реакция
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] | 200 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | в зависимост от свързания сензор |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; (за модули с конектори на резба) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 229 |
Механични данни
Тегло [g] | 333,5 |
---|---|
Размери [mm] | 100 x 34 x 48 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; Контакти: със златно покритие |
---|