1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. PN8052

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: PE3002 – Сравнение на изделия: PN8052 / PE3002

Сензор за налягане с дисплей

PN-100-SDR14-KFPKG/US/ /V

PN8052

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Среда течности и газове
Подходящо условие за За газообразни среди приложението е ограничено до макс. 25 бара.
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 300
Мин. налягане на разрушаване [bar] 650
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC
Консумация на ток [mA] < 60
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,2
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] 0...100
Гранична точка SP [bar] 5...100
Точка на нулиране rP [bar] 3...98
На стъпки от [bar] 1
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от крайната стойност] < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] < ± 2,0
Температурно отклонение на 10 К < ± 0,3
Време за реакция
Честота на превключване за дадено време за реакция на един изход
$Ansprechzeit (dAP) [ms] 15 20 30 50 90 170 330
$Schaltfrequenz [Hz] 50 35 30 20 15 9 5
Време за реакция [ms] при правоъгълна характеристика на налягането; Настроена точка (SPx) = 70 %; точка на нулиране (rPx) = 30 %
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] 0, 0,2, 0,4,...3
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване Бутон за програмиране
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; NBR; EPDM/X; FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); керамика; FKM
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, червен
Визуализация на функцията 7-сегментен LЕD дисплей
Измерени стойности 7-сегментен LЕD дисплей
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PN8052-00 — 06.03.2003 —